EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, Front Handle
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, Front Handle
EMC Shielded subrack for backplane mounting, heavy version with tox welded side panels and front handle.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Subrack with side panel type H ("Heavy"), 19" bracket is firmly fixed to side panel (tox-cold welded) and includes handles
- Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available
- Supplied as space-saving flat-pack
- Aluminum construction
- Horizontal rail type "Heavy"
- Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip
- EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15
- Shock and vibration tested to the German "Bahn" standards BN 411002, BN 411003
- Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- IP 20, in accordance with IEC 60529
Especificações
| Material | Aluminio |
| Acabamento | Anodized; Passivated |
| Product Type | Subrack/Chassis |
| EMC Shielding | Sim |
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.