Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
      
        71 Extractor
The Series 71 provides extraction assistance of printed circuit boards with high density connector contact and multiple connector applications. With a 4.5 : 1 mechanical advantage, the Series 71 can be used for cold wall applications with any SCHROFF Card or Wedge Loks, or with sheet metal enclosures when using the Series 24 or 127 PCB Tainers with the optional flange feature.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Caracteristicas
- Mechanical advantage 4.5 : 1
 - Constructed from aluminum
 - PCB board thickness 0.79 mm (0.031"), 1.6 mm (0.063"), 2.4 mm (0.093"), 3.2 mm (0.125"), 3.96 mm (0.156")
 - For cold wall or sheet metal applications
 - Weight 1.42 g (0.05 oz) for aluminum
 - Provides extraction assistance only
 - DSCC 84191
 
Especificações
Caraterísticas do produto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agência de aprovação
Folha de dados
Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:
| Distribuidor | Quantidade | Data em estoque | 
|---|
- Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.