35-8 PCB-Tainer
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
35-8 PCB-Tainer
Catálogo#: 35CF-8B-61-8-6
The Series 35-8 PCB Tainer is ideal for PCB retention within low shock and vibration applications.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Detalhes
Recursos
Distribuidores na sua área
Caracteristicas
- Spring based retention design
- For sheet metal applications
- Length 25.4 mm (1.0") to 152.4 mm (6.0"), 12.7 mm (0.5") increments
- Supports PCB thickness of 0.79 mm (0.031"), 1.59 mm (0.063") and 2.38 mm (0.094")
- Width 8.13 mm (0.320"), 9.14 mm (0.360"), 9.39 mm (0.370") depending on board thickness
- Available unplated or with silver, ebanol, copper, gold, nickel, zinc clear chromate, or zinc yellow chromate plating
- Mounts to the enclosure with standard rivets or screws
- Height 3.30 mm (1.30")
- Constructed from beryllium copper or stainless steel
- Weight 0.37 g/cm (0.033 oz/")
Especificações
Caraterísticas do produto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agência de aprovação
Folha de dados
Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:
| Distribuidor | Quantidade | Data em estoque |
|---|
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.