19" Pusher Fan, 2 U, Axial, 230 VAC, Board Depth 160 mm, 300 - 330 m³h
Caracteristicas
- Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857
- Integrated air deflector prevents heat buildup in the assemblies mounted below
- Can be adapted to subracks
- Optionally with additional rear fan, 2 U, for active cooling of assemblies beneath the pusher fan
Especificações
Caraterísticas do produto
Catálogo
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrição | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19" pusher fan 2 U, case, St, 1 mm, finish AI-Zn; front grille 2 U, PPO, UL 94 V‐0; Filter mat, synthetic fibre, filter class EU 2 | 1 | |
| 2 | Fan | 3 | |
| 3 | AC‐version with plug (mains input, IEC 320), incl. safety clamp, mechanical strain relief for mains input cable; Socket to connect an optional supplementary fan | 1 |
GERAÇÃO DE CAD
Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:
| Distribuidor | Quantidade | Data em estoque |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.