CompacPRO Rear Panel With Vented Slots


CompacPRO Rear Panel With Vented Slots
The rear panel with vented slots can be used for the CompacPRO case. The rear panel is bolted on the rear frame.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Al material 3.0 mm
Especificações
Material | Aluminio |
Acabamento | Anodized |
Works With | Cases |
Família de produtos | CompacPRO |
Tipo | Rear Panel |
Product Type | Side Panel |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.