CompacPRO Front/Rear Panel, With Hidden Fixing


CompacPRO Front/Rear Panel, With Hidden Fixing
The front panel for CompacPRO Case mounts to the frame of the case. The front panel has no visible screws and can be used for front foil.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Al panel, 2.5 mm
Especificações
Material | Aluminio |
Acabamento | Anodized |
Accessory Type | Front panel |
Product Type | Front Panel |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.