On Board Rack
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
On Board Rack
Suitable for ongoing vibrations, shock, high temperatures, and high humidity.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- For mobile railway applications
- Suitable for ongoing vibrations, shock, high temperatures, and high humidity
- Suitable for 1, 2, or 3 U SNCF subracks (NF F61-005, CF 60-002)
- Rear side is equipped for standard connectors; crossbar can be custom-coded for the SNCF coding pins
- Crossbar with integrated cable channel
- Several racks can be stacked or fitted in rows
- Produced using a welding process, certified to EN 15085 (CL2)
- Stainless Steel welds passivated to prevent corrosion
Especificações
| Static Load | 25kg |
| Profundidade | 341.8mm |
| Product Type | Rack |
| Em conformidade com | SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002 |
| Frame Material | Aço |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.