Board Cage for Horizontal Board Installation


Board Cage for Horizontal Board Installation
Board cage for horizontal boards offers the option to insert 6 U boards in a 3 or 4 U high subracks or desktop cases. Pease add a front front panel to cover the assembly Kit.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- For horizontal mounting of double Euroboards in 3 or 4 U high subracks/cases
Especificações
Família de produtos | EuropacPRO |
Product Type | Mounting Kit |
Works With | Subracks |
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.