Air Baffle Without Front Panel


Air Baffle Without Front Panel
The air baffle without a partial front panel can be combined with a front panel that covers the complete width. It covers an empty slot to eliminate an air leak.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Air baffles eliminate air leaks from empty slots
- Cover is pushed into the guide rail
Especificações
Product Type | Air Baffle |
Material | Aluminio |
Família de produtos | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
Tipo | Without Front Panel |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.