19'' Fan Unit, 1 U, Speed Control and Monitoring
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
19'' Fan Unit, 1 U, Speed Control and Monitoring
Fan Unit for installation into a 1 U space within the Cabinet.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Range selectable: 20 ... 40 °C and 30 ... 50 °C
- Low noise through temperature dependent air flow
- External sensor, max speed is default failure state
- Function control with LEDs and via dry contact
- Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857
Especificações
Catálogo
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.