Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH34784.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Stainless Steel

Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Acabamento Plain
Material Stainless Steel Duplex 2205 (EN 1.4462)
Versão do projeto Worldwide (Globally Available Materials)
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Designed to Meet AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600
Bolt-to-Coupler Capacity (kN)
Part Number Grade 4.8 Grade 5.8 Grade 8.8 Grade 10.9 Grade 12.9
EL12S13SSN 62.7 78.3 109.8 109.8 109.8
EL16S13SSN 97.9 122.4 162.9 162.9 162.9
EL20S13SSN 141 176.3 282 332.3 332.3
EL25S13SSN 224.2 280.3 448.5 560.5 560.5
EL32S13ASSN 448.4 560.5 896.7 1120.9 1197.1
EL32S13SSN 390.3 487.9 780.6 783.8 783.8

Diagramas

Recursos CAD
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy