nVent LENTON Lock B-Series Shear Bolt Coupler, Coated
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent LENTON Lock B-Series Shear Bolt Coupler, Coated
Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work. nVent LENTON couplers and mechanical anchors are available in multiple coatings to meet specific job requirements.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Requires no special bar end preparation such as sawing
- Installs quickly and easily using simple, off-the-shelf hand tools
- Bolt heads shear off when bolt torque is achieved, providing for simple visual inspection
- Designed to work as a one-step transition/reducer
- Rebar centering pin can be removed to allow the coupler to fully pass onto the reinforcing bar for applications such as closure pours
Especificações
| Finish Standard | ASTM® B695 Class 50 with Clear Trivalent Chromate Seal |
| Acabamento | Mechanical Galvanized |
| Material | Aço |
| Designed to Meet | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Estudo de caso
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.