nVent LENTON Interlok HYA15CT Grout Additive, Cold Temperature
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent LENTON Interlok HYA15CT Grout Additive, Cold Temperature
The nVent LENTON HYA15LM Grout Additive, Cold Temperature is designed to be used in conjunction with nVent LENTON Interlok grout-fill couplers and nVent LENTON Interlok HY15LM Grout. The additive is used to speed curing and prevent freezing of the grout, thus allowing construction to continue in cold weather. This proprietary grout additive is designed to be used at temperatures between 20 °F and 50 °F (-7 °C and 10 °C).
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Allows for cold temperature grouting
- Extends the construction season
- For use in pump or gravity fill applications
Especificações
Estudo de caso
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.