Deck Assembly, 12 mm, #4, 10M
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Deck Assembly, 12 mm, #4, 10M
Catálogo#: ML532
Deck assemblies hold the nVent LENTON Quick Wedge coupler in place during installation. The Deck Assemblies attach to the yoke of the pin driver. Each deck assembly is designed for a specific reinforcing bar size and is quickly and easily changed in the field.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Color-coded and stamped with appropriate reinforcing bar size
- Simple design allows quick changes between bar sizes
- Securely holds the coupler during assembly
Especificações
Caraterísticas do produto
Estudo de caso
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.