Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH21519.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

SASA Coupler with Mounting Plate, Double-Ended, 36 mm, #11, 35M, 457 mm

Catálogo#: EL36SASA1800

Used in segmental pour applications. The addition of two form saving plates allows the coupler to be used in keyway applications where the coupler is attached to formwork at both ends. Permanent form saving plates allow easy attachment to the forms, eliminating costly damage to the forms.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalhes

Caracteristicas

Especificações


Caraterísticas do produto

Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Recursos CAD
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy