SA Transition Coupler, 20 mm, 16 mm, #6, #5, 20M, 15M
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
SA Transition Coupler, 20 mm, 16 mm, #6, #5, 20M, 15M
Catálogo#: EL2016SA
Detalhes
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Durable mounting plates allow for easy attachment to forms
- Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination
Especificações
Caraterísticas do produto
Estudo de caso
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.