Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

PH35998.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

D6 Mechanical Anchor with Male Bar, One Piece

The one-piece D6 mechanical anchor is used when there is not an adequate length of reinforcing bar to be threaded in a standard nVent LENTON threading machine. This anchor is ideal for use in segmental construction when the mating elements have limited space or are severely congested. This system, when combined with the nVent LENTON Form Saver, eliminates hooked bar congestion, protruding dowels and the need to drill holes in expensive formwork.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Designed to Meet ACI 318;AS3600;ASTM A970

Diagramas

Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy