Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Free-Stand Seismic Dual Access A30; Free Stand Seismic Dual Access A30; Freestand Seismic Dual Access A30; D902436SDA; 30534; D903646SDA; 30535; D722436SDA; 35466; D723646SDA; 35447 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Seismic Free-Standing Dual-Access Cabinet Type 4

Ideal where front or front and rear access is required. These enclosures have sturdy unibody construction with 19-inch rack angles to support equipment. These enclosures are ideal for housing and protecting networking and communications from dust, liquid, and seismic events. 36-inch wide models include integral, vertical cable management that supports copper and fiber networking cables.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

UL 508A Listed; Type 4; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4

E.I.A. RS310-D

CSA, File No. 42186, Type 4

IEC 60529, IP55

OSPHD Pre Approved OPM -0248-13

NEBS-Telecordia GR-63-CORE Zone 4: Tested with 1000 lb. of equipment installed

Meets California Building Code (CBC) requirements

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Cor Light Gray
Material Aço Macio
Acabamento Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.