T-Series Large Capacity Outdoor
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
T-Series Large Capacity Outdoor
T-Series Large Capacity Air Conditioners keeps equipment cool even at peak heat loads. Their discreet design helps them to blend into rugged factory or outdoor environments. Each unit is equipped with corrosion-resistant components, compressor heaters and head pressure controls for optimal outdoor performance.
Normas da indústria
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Compact footprint to minimize real estate and maximize capacity
- Cleanable, reusable aluminum mesh filter protects coils for maximum cooling performance
- R-407C refrigerant
- Models for 230 and 460 VAC power input
- Operating temperature range from -40 F/-40 C to 131 F/55 C
- Reliable mechanical thermostat on enclosure side of the unit
- Dual condenser-side air movers for performance redundancy
- Painted galvanized sheet-metal cover for rugged factory and outdoor environments
- Exterior and fully recessed mounting options on many models
- Easy-mount flanges for simple installation
- Every unit functionally tested before shipping
- Standard Outdoor Air Conditioner models include telcordia GR-487 capable, thermostat, corrosion-resistant components, malfunction switch, compressor heater, head pressure control and enclosure heater
- Mounting hardware, gaskets and user manual furnished with the unit
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.