Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Boxes_Single Product Photo Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

GL66 Stainless Steel Wallmount 1/4 Turn Latch Type 4x

With streamlined styling and an attractive finish, these enclosures are an excellent option when style and function are key. Manufactured in Type 304 stainless steel, these enclosures are ideal for indoor or outdoor applications which require corrosion protection from chemicals and water. The enclosures contain an external body flange to prevent contaminants from entering the enclosure; a strong door with removable hinges; a conductive panel and quarter-turn latch with 3mm double-bit insert for a secure closure.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No.

E61997

Mounting brackets required to meet UL/CSA external mounting requirements.

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12

VDE IP66

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Acabamento Brushed #3
Material Stainless Steel 304
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.