Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

D723646Sdas Seismic Free Standing Dual Access Cabinet Type 3R Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Seismic Free-Standing Dual-Access Cabinet Type 3R 4 4X 12

Ideal where front or front and rear access is required. These enclosures have sturdy unibody construction and include 19-inch rack angles to support equipment. These enclosures are ideal for housing and protecting networking and communications equipment from corrosion, liquid, and seismic events. 36-inch wide models include integral, vertical cable management that supports copper and fiber networking cables.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No.

E61997

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12

E.I.A. RS310-D

CSA, File No. 42186, Type

IEC 60529, IP66

OSPHD Approved OPM -0248-13

NEBS-Telecordia GR-63-CORE Zone 4: Tested with 1000 lb. of equipment installed

Meets California Building Code (CBC) requirements

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Acabamento Brushed #3
Material Stainless Steel 304
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.