Steel Folding Shelf Type 4 and 12


Steel Folding Shelf Type 4 and 12
Steel Folding Shelf is an ideal accessory to support laptop computers, monitoring units and other equipment used to install and maintain electrical components in an enclosure. The shelf can be installed on the inside or outside surface of Free-stand or Floor-Mount enclosures (except ProLine). It automatically locks in the horizontal position when raised. When not in use, the shelf takes up minimal space and folds to 1.73 in. (44 mm) from the mounting surface.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Maintains UL/CSA Type 4 and 12 when properly installed on a HOFFMAN enclosure
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.