Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

SSDoorStopAccessory Product Photo Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Door Stop Kit Stainless Steel for Wall-Mount Enclosures

Designed for use with most standard Wall-Mount enclosures to secure the door in an open position. This door stop kit is ideal for use in applications that require the kind of corrosion protection that only Type 316 stainless steel can provide. Typical applications include water treatment, pulp, paper, petroleum, chemical, food and pharmaceutical processing, and packaging. Door stop kit is not intended for use in high-wind conditions.

Type 316 stainless steel door stop kit is available for use in applications that require the kind of corrosion protection that only Type 316 stainless steel can provide. Typical applications include water treatment, pulp, paper, petroleum, chemical, food and pharmaceutical processing, and packaging. Kit includes all mounting hardware. Secures doors in the open position. Can be mounted at either top or bottom of door. Can be installed on either left- or right-hinged doors. Maintains an enclosure's Type 4X rating. This easy-to-install door stop kit can be mounted in large and wall-mount enclosures.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.