Door Stop Kit Stainless Steel for Free-Stand Enclosures
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Door Stop Kit Stainless Steel for Free-Stand Enclosures
Designed for use with most standard, free-stand and floor-mount enclosures to secure the door in a minimum of 90-degree open position. It can be used in a variety of outside plant environments and applications and is designed to meet Telcordia GR-487-CORE vertical door restrainer requirements for wind loading conditions. This door stop kit is ideal for use in applications that require the kind of corrosion protection that only Type 316 stainless steel can provide. It is not intended for use in free-stand or floor-mount enclosures with quarter-turn latches; the quarter-turn latches will interfere with the door stop bracket when installed.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Designed to be mounted at the bottom of door
- Can be installed on either left- or right-hinged doors
- Maintains UL/CSA Type 4, 4X, and 12 if properly installed in an nVent HOFFMAN enclosure
- Includes stainless steel seal screws and hardware
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.