Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

CRP2544 Product Photo Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Compact Series Aluminum Type 4X

For use in indoor or outdoor applications, these enclosures protect components and controls in corrosive environments.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13

CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Aluminio
Acabamento Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor RAL 7042
Cor Traffic Gray
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.