TD Compact Four Pole Distribution Block, 80/100 A
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
TD Compact Four Pole Distribution Block, 80/100 A
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Minimum space for maximum power
- Protection cover and insulating screens are transparent
- Insulating screen between each row
- Easy and safe connections
- Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws
- Solid bars provide reliability
- Wiring with or without terminal
- RoHS compliant
- Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22
- Halogen free
Especificações
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
CE, ERIFLEX TD
English
EN 60947-7-1
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
UKCA, ERIFLEX TD
English
EN 60947-7-1
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.