Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

PH35662.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

RRCBI Insulated Round Braid in Coil, Plain Copper

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Copper;Polyvinylchloride
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Espessura do isolamento 0.04"
Espessura do isolamento 1 mm
Insulation Voltage 450V
Flammability Rating UL® 94V-0
Temperatura 158 °F Max
Temperatura 70 °C Max
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy