PDBS Polyamide Braided Sleeve
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
PDBS Polyamide Braided Sleeve
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Expandable cabling sleeves for many applications
- Flexible bundling and mechanical protection of electrical cables and wires
- Packed in easy dispense boxes
- Halogen free
- RoHS compliant
Especificações
| Density | 0.07 lb/ft³ |
| Density | 1.14 kg/m³ |
| Temperatura de trabalho | -40 to 120 °C |
| Temperatura de trabalho | -40 to 248 °F |
| Material | Polyamide |
| Flammability Rating | UL® 94V-2 |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.