Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks - 800/960/1280 and 1810mm² Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

The nVent ERIFLEX Splicing Blocks are designed for extending FleXbus conductors with a strong, compact design that ensures high short-circuit resistance and easy installation in various positions. They support extensions above 25 meters for 220-960mm² conductors and above 15 meters for 1280-1810mm² conductors. The blocks feature a powder-painted aluminum connector to prevent galvanic corrosion and nonmagnetic stainless steel screws.

The flexible insulated cover provides Class II insulation, resists high temperatures up to 115°C, has an IP55 rating for water and dust protection, and is treated to resist rodent and termite attacks. The blocks comply with IEC 61 439-1 and IEC 60 364 standards and carry CE and UKCA certifications.

Ler mais Ler menos
  • CE, ERIFLEX FleXbus Splicing Block
  • UKCA, ERIFLEX FleXbus
Imprimir esta página
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Espessura do isolamento 0.12"
Espessura do isolamento 3 mm
Min Installation Temperature 5°C
Rigidez dielétrica 20kV/mm
Min Installation Temperature 41°F
Temperatura de trabalho -50 to 115 °C
Temperatura de trabalho -58 to 239 °F
Insulation Elongation 500 % Max
Material Elastômero Termoplástico;Ethylene Propylene Rubber
Em conformidade com IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C);IEC® 61439.1;IEC® 61439.1 Class II;IEC® 60364
Halogen Free Rating UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-2
Low Smoke Rating UL® 2885;IEC® 61034-2;ISO 5659-2
IP Rating IP55
Rodent & Termite Proof Tested as per GB/T 34016-2017 & DIN EN 117
UV Resistance Rating UL® 2556;UL® 854
Flammability Rating UL® 94V-0
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos CAD
Vídeo
nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks Installation Video

Play

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy