nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate


nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Rigid tinned copper part provides strong electrical contact to maintain braid expansion during compression
- HCBC Plate allows FleXbus Conductor insulation to overlap the connection palm
- Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections
- Installs quickly and easily
- RoHS compliant
Especificações
Material | Copper |
Acabamento | Tinned |
Especificações de engenharia
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Relatório de teste
Certifications
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus HCBC Clamps/Plates
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.