nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS


nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Easy access for difficult-to-reach openings
- Age, smoke and damp resistant
- Re-enterable and repairable
- Excellent adhesion
- No backing material required
- F-rating / E-rating up to 2 hours
- T-rating / I-rating up to 2 hours
- Expands up to 5 times of its volume
Especificações
Volume | 12.85fl oz (US) |
Temperatura da instalação | 15 to 30 °C |
Temperatura da instalação | 59 to 86 °F |
Volume | 380ml |
Largura | 17.72" Max |
Altura | 19.68" Max |
Largura | 450 mm Max |
Altura | 500 mm Max |
Approx. Cure Time | 90 s Min |
Especificações de engenharia
Folha de dados de segurança
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications







- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.