nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Highly-elastic moldable block
- Easy access for difficult-to-reach openings
- Age, smoke and damp resistant
- Re-enterable and repairable
- Excellent adhesion
- No backing material required
- F-rating / E-rating up to 2 hours
- T-rating / I-rating up to 2 hours
Especificações
| Largura (W) | 17.72" Max |
| Altura (H) | 19.68" Max |
| Largura (W) | 450 mm Max |
| Altura (H) | 500 mm Max |
Especificações de engenharia
Folha de dados de segurança
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications







- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.