MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manual Bending Tool
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manual Bending Tool
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Allows the user to bend nVent ERIFLEX Flexibar into custom shapes for an efficient installation
- Easy-to-use tool bends all sizes of nVent ERIFLEX Flexibar quickly without damage to the insulation
- Long handle to apply force during nVent ERIFLEX Flexibar bending up to 10x120x1/12x100x1
- Bending radius: 5 mm (0.20")
- Allows for adjustment of the bending angle for repetitive bending
- Robust blue aluminum base with three fixing points
- Adjustable length setting for nVent ERIFLEX Flexibar
- Quick nVent ERIFLEX Flexibar locking system with no tools required
- RoHS compliant
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.