Hydraulic Flexible/Non-Flexible Busbar Work Center, 230 V
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Hydraulic Flexible/Non-Flexible Busbar Work Center, 230 V
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Mobile workbench for cutting, bending and punching copper busbars or nVent ERIFLEX Flexibar
- Includes hydraulic punch, hydraulic busbar cutter, hydraulic bender with programmable angle controller, hydraulic pump with foot controller, calibrated gauge and stop, and two ejection stops
- Large stainless steel work surface with collapsible extensions support large copper busbars or nVent ERIFLEX Flexibar
- Built-in storage cabinet with lockable door and four drawers for storing accessories
- Four-way directional valve makes it possible to quickly switch between tools without disconnecting and reconnecting tools
- Includes an additional hydraulic hose and 6 m (19.69') power cord to connect an additional hydraulic tool
- Scrap storage bins under work surface
- Forklift rail, locking directional wheels and built-in handles provide easy mobility
- Protected by an electrical panel control with circuit breaker
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.