FTCBI Insulated Flat Braid in Coil, Tinned Copper


FTCBI Insulated Flat Braid in Coil, Tinned Copper
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications
- Non-magnetic material
- Tinned finish provides a theft-deterrent appearance
Especificações
Material | Copper;Polyvinylchloride |
Acabamento | Tinned |
Espessura do isolamento | 0.04" |
Espessura do isolamento | 1 mm |
Insulation Voltage | 450V |
Flammability Rating | UL® 94V-0 |
Temperatura | 158 °F Max |
Temperatura | 70 °C Max |
Brochura
Certifications
NF EN 61439-1 :2012
English,French
RTCBI, RRCBI, FTCBI
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.