FTCB Flat Braid in Coil, Tinned Copper
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
FTCB Flat Braid in Coil, Tinned Copper
Detalhes
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications
- Non-magnetic material
- Tinned finish provides a theft-deterrent appearance
Especificações
| Diâmetro do fio | 0.01" |
| Diâmetro do fio | 0.15mm |
| Material | Copper |
| Acabamento | Tinned |
Brochura
Catálogo
Certifications
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.