FC nVent ERIFLEX Flexibar to Busbar Clamp


FC nVent ERIFLEX Flexibar to Busbar Clamp
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Connects nVent ERIFLEX Flexibar to copper busbar
- Two plates complete with screws
- Allows for excellent electrical contact
- Installs quickly and easily
- Ideal for on site modifications
- RoHS compliant
Especificações
Clamping Capacity | 0.79" |
Quality Class | 8.8 |
Clamping Capacity | 20mm |
Acabamento | Electrogalvanized |
Material | Aço |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.