EB-60 Earthing and Neutral Busbar
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
EB-60 Earthing and Neutral Busbar
nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Use to connect several earthing conductors within a panel
- Chamfered holes allow for easy connections
- Mounting slots for universal fixing to copper busbar, directly to rails or spacers
- Rigid bar
- Mounting kits available for stacking busbars or fixing to DIN rail
- RoHS compliant
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
UKCA, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1, EN 60998-2-1

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.