DH Distance Holder and Spacer
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
DH Distance Holder and Spacer
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- To make higher plates, screens or profiles
- Male-female allowing stable mounting
- Electrotechnical applications
Especificações
| Insulation Voltage | 1000V |
| Acabamento | Electrogalvanized |
| Flammability Rating | UL® 94HB |
| Temperatura | 176 °F Max |
| Temperatura | 80 °C Max |
Brochura
Catálogo
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.