ABS Adjustable Busbar Support Profile
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
ABS Adjustable Busbar Support Profile
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- For use with ABS Adjustable Busbar Support Insulator Modules
- Drill holes in field for custom distances between phases
- Improve bending resistance by interlocking or stacking two profiles
- Attach profiles together or attach profile to the panel structure using ABS Adjustable Busbar Support Profile Stiffener
- RoHS compliant
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
English
EN 61439-1
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.