Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

A10000471 Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

NGC-30 Series, Voltage Sensing Module

nVent RAYCHEM NGC-30 Series - Voltage Sensing Module is a card rack board module that monitors the actual voltage being used by the NGC-30-CRM/CRMS.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Høyde 3.54 in
Bredde 9.76 in
Spenningsklasse 12 V
Høyde 89.9 mm
Bredde 248 mm
Driftstemperatur −40 to 140 °F
Driftstemperatur −40 to 60 °C
Spenningstype DC
Data kopiert
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing