Uitbreiding van de productlijn van de modulaire COM-carrier
STRAUBENHARDT – Het modulaire COM carrier board van nVent SCHROFF is gebaseerd op de COM Express Type 6 specificatie en is ontworpen voor gestandaardiseerde COM-modules van verschillende fabrikanten en zodanig dat alleen de carrier interfaces en functies hoeven te worden aangepast om een aangepaste oplossing te realiseren. Door zijn modulariteit biedt de nVent SCHROFF COM carrier een hoge mate van flexibiliteit voor zeer uiteenlopende toepassingen. Naast de conventionele interfaces zoals Gigabit Ethernet, USB 2.0
en 3.0, 5.1 HD-audio, DVI-D en display port kunnen andere RS-232-interfaces op het voorpaneel worden aangesloten met optionele kabeladapters. De carrier biedt ook interfaces voor uitbreidingskaarten. nVent SCHROFF ontwikkelt add-on modules voor deze interfaces die het scala van functionaliteit van de carrier uitbreiden. In
combinatie met een nVent SCHROFF Interscale-behuizing, inclusief koeling en voeding, en uitgerust met een harde schijf, enz., wordt het een compleet systeem, aangepast aan de unieke toepassing van de klant.
Als gevolg van de verder gaande productontwikkeling zijn er nu nieuwe add-on modules beschikbaar. Naast de voedingsingangsmodule met een breed ingangsbereik van 12 tot 24 V is er nu een tweede, kosteneffectievere module met een beperkt spanningsbereik van 19 tot 24 V. de ingangsmodule met een beperkt spanningsbereik is meestal voldoende als er een externe voeding wordt gebruikt in de toepassing. Met name omdat 24 V, algemeen beschikbaar in industriële automatiseringstoepassingen, is afgedekt.
De postcode-module is een andere nieuwe add-on module. Het is gebaseerd op een display met zeven segmenten en wordt gebruikt om fouten aan te geven tijdens de opstartprocedure als er geen ander scherm is aangesloten. Deze functie is bewust niet direct geïntegreerd in de drager, maar ontworpen als een onafhankelijke module. De gebruiker hoeft deze functie alleen op te nemen als hij deze nodig heeft. Als deze functie al in de provider was geïntegreerd, zouden ze geen keuze hebben.
De derde nieuwe add-on module is een LVDS-module, die wordt aangesloten op de LVDS interface geïntegreerd in de drager voor de aansluiting van TFT monitoren geïntegreerd in de behuizing. Afhankelijk van de fabrikant stellen TFT-monitoren talrijke interfaces beschikbaar, omdat er geen standaard is. De LVDS-module dient daarom als adapter tussen de snelle interface die is geïntegreerd in de drager en de geselecteerde TFT-monitor. De beschikbare LVDS-module is afgestemd op de pinout van één fabrikant. Als de klant de TFT-monitor van een andere fabrikant wil aansluiten, hoeft alleen de LVDS-module te worden aangepast.
In industriële omgevingen zijn vaak twee verschillende Gigabit-ethernet-interfaces vereist. In de Type 6 specificatie wordt echter slechts één ethernet-interface gedefinieerd die is geïntegreerd in de COM carrier. nVent SCHROFF biedt echter een tweede Gigabit ethernet-interface als add-on module. De interface is aangesloten via het achterpaneel van de behuizing. Alle nieuwe add-on modules zijn onmiddellijk beschikbaar. De ontwikkeling van andere add-on modules zal gestaag worden voortgezet door Schroff, gericht op de klant- en marktvereisten van vandaag en morgen.