Interscale kleinformaat-oplossingen
Configureerbare oplossingen om ontwikkelingskosten en -tijd te verminderen
STRAUBENHARDT – Schroff heeft een nieuw concept ontwikkeld waarmee ontwerpingenieurs snel aangepaste oplossingen kunnen ontwikkelen om hun kleinformaat-boards in onder te brengen en te beschermen, terwijl de ontwikkelingskosten en de doorlooptijd tot een minimum worden beperkt. Met behulp van een modulair ontwerp kunnen technici hun behuizing, koeling, randapparatuur en montagemethode specificeren op basis van de behoeften van hun specifieke toepassing. Elke bouwsteen kan eenvoudig worden geconfigureerd en gecombineerd, wat resulteert in een aangepaste oplossing die klaar is voor productie.
Het ontwerp begint met de innovatieve Schroff Interscale-behuizing, die is voorzien van geïntegreerde EMC-bescherming, slechts twee schroeven nodig heeft voor montage en flexibele afmetingen voor hoogte, breedte en diepte heeft. Voor klanten die werken met standaarden voor industriële PC-kaarten zoals MiniITX, ATX, embeddedNUC en andere, zijn de uitsparingen vooraf ingevuld in het ontwerp, om tijd te besparen.
De koelmodule bevat opties voor geleidings- en convectiekoeling. FHC's (flexibele warmtegeleiders) leveren toonaangevende prestaties op het gebied van geleidingskoeling en ontwerpingenieurs hebben opties voor hoogte en oriëntatie van warmteafleider. Voor convectiekoeling zijn configuraties met één en twee ventilatoren leverbaar, met diverse ventilatorlocaties en perforatieopties. Er zijn compatibele componenten beschikbaar, waaronder voedingen van industriële kwaliteit, schakelaars en indicatoren, en beugels voor harde schijven.
De behuizing kan worden aangevuld met wand-/bureaubeugels, DIN-railklemmen, kantelbare of rubberen voetjes.
Voor klanten die geïnteresseerd zijn in computer on module (COM), biedt Schroff ook een compleet geïntegreerd COM-systeem met de COM-module en de carrier board. Dit concept is ook
modulair: Een breed scala aan veldbusverbindingen kan bijvoorbeeld worden geïmplementeerd met behulp van een insteekbare add-on module. Met behulp van het XMC-slot kunnen FPGA-mezzanines of processormodules via de drager op de COM-module worden aangesloten of kan een aangepaste schakeling op de prototypemodule worden gemaakt. De voedingsmodule is ook ontworpen als een insteekbare module, waardoor deze eenvoudig kan worden aangepast aan verschillende lijnspanningen en voedingsuitgangen. Voor geïntegreerde systeemoplossingen ondersteunt de projectmanagementgroep van Schroff klanten rechtstreeks.