Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Afdrukken
Back Up Images

Uitgebreid aanbod van SCHROFF-merk Calmark™ Card Loks met grote klemkracht en een klein profiel

SAN DIEGO, CA - Schroff kondigt zijn nieuw ontworpen Calmark™ serie 263HC, 265HC en 276HC High Clamp Force Card-Lok houders aan. Het High Clamp 'HC'-krachtontwerp, waarvoor patent is aangevraagd, biedt gemiddeld drie keer de klemkracht van Card Loks van gelijke grootte.

SWaP, of verkleinen in grootte en gewicht terwijl het vermogen effectief toeneemt, blijft een uitdaging voor ontwerpers en fabrikanten in de defensie- en ruimtevaartindustrie. En omdat systemen blijven worden geïntegreerd in zware omgevingen en steeds meer eisen worden gesteld aan schokken en trillingen, is het van essentieel belang dat de printplaat voldoende wordt vastgehouden.

Voor het vasthouden van de printplaat hebben technici te maken gehad met een wisselwerking tussen de klemkracht en de grootte van de Card-Lok; historisch gezien is een grotere klemkracht alleen beschikbaar bij Card-Loks met een groter profiel. Grotere Card Loks hadden van oudsher meer ruimte nodig in de behuizing, waren zwaarder en verbruikten waardevolle ruimte aan boord.

De High Clamp Force Retainer pakt deze uitdagingen aan. Het kleine en lichte ontwerp van Card-Loks zorgt voor het beste vasthouden van printplaten in de branche en is ideaal voor defensie-, luchtvaart- en ruimtevaarttoepassingen.

De 260HC, 263HC, 265HC en 265HC zijn handig ontworpen als één-op-één vervangers voor de meeste toepassingen die momenteel standaard 260, 263, 265 of 267 Card-Loks gebruiken. Ze hebben hetzelfde profiel, dezelfde hoogte, dezelfde montagelocatie en dezelfde opties, en optionele functies zoals een visuele indicator en lock-patch.