Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Afdrukken
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

Behuizingen voor beveiligings- en passagiersinformatiesystemen van treinstations

Implementatie van een hypermodern stationinformatie- & beveiligingssysteem (Station Information & Security System, SISS)

VEREISTE

  • Een OEM levert geavanceerde geïntegreerde openbare-communicatie- en beveiligingssystemen voor de spoorwegen en transportindustrie
  • Standaardisering van mechanische oplossingen voor treininformatie , display en openbare aankondigingssystemen om ontwerpen, sourcing en levering te optimaliseren
  • Een nieuw ontwerp omvatte de digitalisering van beveiligingssystemen op het rollend materieel via actieve software -agressie- en frequentieherkenning die verbonden is met CCTV's , zodat detectie, preventie en een snelle reactie mogelijk zijn

UITDAGING

Geen systeemuitval – hoge beschikbaarheid vereist

Openbare-aankondigingsschermen die nodig zijn om de passagiers real-time informatie te verstrekken. Het live volgen van de beschikbaarheid van treinen en openbaar vervoer was dus erg belangrijk voor het leveren van het vereiste serviceniveau:

Voor de geavanceerde oplossingen voor openbare veiligheid was ook cruciale operationele continuïteit nodig
, waarbij de operationele continuïteit zou kunnen
worden beïnvloed door:

  • Extreme omgevingsomstandigheden (hitte, wind, grote schokken en trillingen)
  • Elektromagnetische interferentie (EMI)
  • Voldoe aan spoorwegspecificaties en -certificeringen
  • Gebruik standaardoplossingen voor kasten om snellere levering en schaalvoordelen mogelijk te maken om de kosten op alle toepassingsplatforms laag te houden

OPLOSSING

Het team van de nVent SCHROFF heeft zijn technische expertise benut om een standaard gecertificeerde spoorwegkast en -subrekken te specificeren voor de volgende toepassingen, zowel op het platform als aan boord van het rollend materieel:

  • Nauwkeurige locatie-volger
  • Communicatie van passagiersgegevens
  • Verbeterde oplossingen voor beveiligingsbeheer

Het project profiteerde van het modulaire productaanbod en het flexibele montageproces van nVent SCHROFF. Bekende accessoires uit het standaard portfolio en de projectervaring van nVent op het gebied van spoorwegen hielpen de OEM binnen een uitdagend tijdsbestek van concept naar levering te gaan.

PROJECTDETAILS

  • Locatie: Europa
  • Type systeem: Beveiligings- en passagiersinformatiesystemen van treinstations
  • Technologie: nVent SCHROFF kasten en subrekken
  • Spoorwegcertificeringen: CENELEC EN 50125-3, AREMA 11.5.1, EN 61000-5-7, EN45545-2, tot IP55
  • Omvang van contract: Mechanisch ontwerp en montage

De casestudy downloaden