VITA Conduction Cooled Assemblies


VITA Conduction Cooled Assemblies
Order and manage one part number for entire CCA assembly including part marking and component labeling as well as card-loks, extractors, coding keys, EMC gaskets, and thermal pads.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Full design services including thermal analysis
- Fast turnaround 3D printed CCA’s and frames for fit checks
- Downloadable standards compliant CAD templates - 3 U and 6 U templates available
- Available in black anodize, chemical film, electroless nickel finishes
- ESD Packaging Available
Specificaties
3D Step
Certificaat van goedkeuringsinstantie
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.