Varistar CP Top Cover With Fan Tray


Varistar CP Top Cover With Fan Tray
Varistar Fan Top Cover with 3 Fans, expandable to 6 fans.
Details
Bronnen
Kenmerken
- 6 axial fans fitted
- Schuko/IEC 60320 C12 plug
- 6 power saving axial fans fitted
- Wide range power input 90-260 VAC
- Speed control with 2 T˚ sensors
- Alarm over T˚ and fan fain ( Display panel at front & relay outputs)
- Remote control over Modbus RTU or Guardian
Specificaties
Producttype | Ventilator |
Materiaal | Staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.