Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

21630-352.352.tif image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Varistar CP stalen deur, normaal met 3-punts vergrendeling en borstelstrip, ingekort

Verkorte deur beschikbaar voor IP20- en IP55-toepassingen.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Type vergrendeling 3-punts vergrendeling
Producttype Kastdeur
Beschermingsgraad IP20
Materiaal Staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.