Varistar CP Side Panel, Divided, Screw-Fixed


Varistar CP Side Panel, Divided, Screw-Fixed
Screw assembly two side panels to close the hight of Varistar CP cabinet.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Steel, 1 mm
- 2 splitted Side panel without grounding kit
Specificaties
Producttype | Behuizing/rekpaneel |
Beschermingsklasse | IP20 |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.