Varistar CP Seismic Base/Plinth


Varistar CP Seismic Base/Plinth
A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.
Details
Bronnen
Kenmerken
- 2 support profiles, St, 10 mm, side
- Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg
- Height 103 mm
- 2 covers, St, 10 mm, front and rear
- Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base
- Access possible from front and rear
Specificaties
Statische belasting | 400kg |
Producttype | Behuizing/reksokkel |
Materiaal | Staal |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.